Публікуйте свої продукти
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench without back

    The FalcoRelax bench without backrest is a comfortable and stylish seating solution designed for public spaces. It is made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel, with the option to powder coat the steel in a standard RAL color. The hidden connections ensure a sleek finish and added durability. By using multiple bench supports, individual seating areas and armrests can be created. The FalcoRelax is available in different lengths and configurations, including an extended version that can be customized with extension elements.

    Специфікація
      • comfortable bench without backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfalcorelax-outdoor-bench
    • Сімейство продуктівOutdoor furniture
    • Група продуктівBenches
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Опис Uniclass 2015Street and site benches
    • Код CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Заголовок OmniClassBenches

    Доступність регіону

    Європа
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)