Публікуйте свої продукти
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
    FAMELINE เฟมไลน์

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTERRATEX_Terracotta
    • Сімейство продуктівPanel
    • Група продуктівTerracotta
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2023-08-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)300
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)22
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrick
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    • Вага нетто (кг)31
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Заголовок OmniClassWall Exteriors

    Доступність регіону

    Азія