Публікуйте свої продукти
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
    Faraone

    Giulietta

    The first French glass balcony tested according to the strict Italian regulations.
    Специфікація
    • The Giulietta system is divided into two main models: - Giulietta INT: Internal fastening (i.e. inside the window opening) - Giulietta EXT: Wall-front fastening (i.e. outside the window opening, directly on the FACADE) Both systems accommodate both 8.8 and 10.10 glass, with the corresponding seals. The height of the balustrade can reach up to 1.2 metres. Finishes: Customisation as per standard and on request. For uncrowded environments: category C2 -> 200 kg/m (tested at 300 kg/m) For very crowded environments: category C3 -> 300 kg/m (tested at 450 kg/m)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGiulietta
    • Сімейство продуктівRailing
    • Група продуктівGiulietta
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (72)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)