Публікуйте свої продукти
Linea Mini 3
Linea Mini 3
Linea Mini 3
    Faraone

    Linea Mini 3

    The Linea Mini canopy is an architectural solution that combines innovation, safety and design.

    Специфікація
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification) Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 8+8+1.52 (5/16”+5/16”+0.06”) rigid plastic of family 2 (in accordance with UNI EN 16613:2019) (type SG, X-LAB, ABAR), with depths from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m (6.56 yd) bars canbe installed side by side), depth from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft), profile height 95 mm (3.74 in). We recommend glass panes up to 2 metres (2.18 ft) in length for ease of installation. The 120 cm (3.93 ft) projection is ideal for house entrances, windows, shops, balconies, pedestrian walkways and waiting areas, etc., for rain and snow protection or as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLinea3mini
    • Сімейство продуктівShelters
    • Група продуктівCanopies
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Опис Uniclass 2015Canopy systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (68)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)