Публікуйте свої продукти
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
MAIOR-COLORS-60VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-60VISION

    THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

    Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

    Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

    • posts positioned every 200 cm max;

    Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

    • posts positioned every 130 cm max;

     

    Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

    Специфікація
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmaior-colors-60vision
    • Сімейство продуктівRailing
    • Група продуктівMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2018-05-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1000
    • Ширина (мм)80
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Назва UNSPSCGlass products
    • Код UNSPSC301717
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Опис Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Заголовок OmniClassStair Railings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (71)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (25)