Публікуйте свої продукти
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
    Faraone

    Ninfa 106, new minimal and performing glass railing

    ELEGANT AND MINIMAL

    Glass and aluminium balustrades of minimal design.

    Regular and trendy lines, treated and balanced to give a minimal and elegant appearance.

    DIMENSIONS OF THE PROFILE SECTION:
    74 x 111 mm


    Специфікація
    • SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 106:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (laminated, tempered), max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (laminated, tempered), max H 150 cm
      • up to 350 J
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind), max H 100 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 106 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерninfa-106
      • Сімейство продуктівRailings
      • Група продуктівNinfa - high performance glass railing
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2022-03-04
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийGlass
      • Матеріал допоміжнийAluminium
      • Розроблено вІталія
      • Виготовлено вІталія
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
      • Класифікація IFCRailing
      • Назва UNSPSCRails
      • Код UNSPSC301031
      • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
      • Опис Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
      • Код CSI MasterFormat 201405 73 13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
      • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Заголовок OmniClassRailing