Публікуйте свої продукти
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNinfa50N
    • Сімейство продуктівRailing
    • Група продуктівNinfa - high performance glass railing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Опис Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (68)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)