Публікуйте свої продукти
FOST RECESSED white projector 7W CRI90 2700K 12°
Faro Barcelona

FOST RECESSED white projector 7W CRI90 2700K 12°

The FOST family was created to illuminate very specific points. It has a simplified design, with a driver integrated into the rail adapter itself, easy to install in any space, giving prominence to the architecture. Its multifunctional design, the driver integrated into the rail adapter itself and its multiple accessories and combinations facilitate the customization of the product, giving it a certain architectural relevance, while making it possible to modify the beam or reduce glare. Ideal for commercial spaces, hotels, restaurants, retail and even domestic spaces. This white recessed light has a color temperature of 2700K, CRI90, an angle of 12° and a power of 7W.
Специфікація
  • Reference: 012492711-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776379718

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Технічна специфікація
  • Унікальний номер012492711-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-7W-CRI90-2700K-12deg
  • Сімейство продуктівArchitectural
  • Група продуктівRecessed Lamp
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
4.3 з 5 зірок 4.3 (14)
4.3 з 5 зірок 4.3 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit