Публікуйте свої продукти
JUST FAN M White fan
Faro Barcelona

JUST FAN M White fan

JUST FAN M is the essence of a white fan with white blades in an industrial and modern style. A stylized metal skeleton that presents a ground-breaking and impressive design. This contemporary ceiling fan is perfect for rooms between 13 m² and 17 m². It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption, has 6 speeds that can be regulated, a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
Специфікація
  • Reference: 32101

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355392

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 640

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    Net weight consolidated item: 5,00

Технічна специфікація
  • Унікальний номер32101_-_JUST-FAN-M-White-fan
  • Сімейство продуктівFan
  • Група продуктівWithout Light
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Вага нетто (кг)500
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (9)
4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
4.5 з 5 зірок 4.5 (20)
4.4 з 5 зірок 4.4 (14)