Публікуйте свої продукти
RUDDER S White/ash fan
RUDDER S White/ash fan
    Faro Barcelona

    RUDDER S White/ash fan

    RUDDER S is an ultra-compact white ceiling fan designed by Faro Lab, ideal for rooms smaller than 13 m². The white/ash wood blades of this ceiling fan wrap around the motor, achieving a lightweight effect. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan's motor is DC type, it has 6 speeds that can be regulated, a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    Специфікація
    • Reference: 34295

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357310

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3422

      Body material: Steel

      Blade material: Plywood

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 232

      Total diameter: 1060

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-9-14-21-29

      RPM: 97-148-188-227-262-290

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,20

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер34295_-_RUDDER-S-White-ash-fan
    • Сімейство продуктівFan
    • Група продуктівWithout Light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)320
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation

    Схожі продукти

    4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (9)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (18)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (6)