Публікуйте свої продукти
STAND UP Black and grey floor lamp
Faro Barcelona

STAND UP Black and grey floor lamp

STAND UP by Estudi Ribaudí is characterized by a gray screen ideally integrated into its minimalist black structure. This living room lamp is height adjustable and its T-shaped base gives stability to the luminaire.
Специфікація
  • Reference: 57211-03

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250581

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Grey

    Blade finish: Grey

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 300

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,150458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 4.96

Технічна специфікація
  • Унікальний номер57211-03_-_STAND-UP-Black-and-grey-floor-lamp
  • Сімейство продуктівINDOOR
  • Група продуктівSurface
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)4.96
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
4.6 з 5 зірок 4.6 (22)
4.5 з 5 зірок 4.5 (22)