Публікуйте свої продукти
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
    Faro Barcelona

    MARLIN Black wall lamp

    4.5 з 5 зірок4.5(18 відгуки)
    MARLIN black wall lamp made of metal and glass. MARLIN has an industrial and contemporary feel thanks to the combination of old gold and black, perfect for giving a different nuance to the room.
    Специфікація
    • Reference: 65133

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1718

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 300

      Depth: 320

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.02

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • Сімейство продуктівINDOOR
    • Група продуктівSurface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Код UNSPSC391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (9)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (22)