Публікуйте свої продукти
Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small
Febco

Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small

The FEBCO Series 860U Reduced Pressure Zone Assemblies are
designed for and suitable for use in health hazard applications.
Series 860U are designed to protect drinking water supplies from
dangerous cross-connections in accordance with national plumbing
codes and water authority requirements for non-potable service
applications such as irrigation, fireline, or industrial processing.
End Connections – NPT ANSI / ASME B1.20.1

Специфікація
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Технічна специфікація
  • Унікальний номер860U-small
  • Сімейство продуктівBackflow Prevention
  • Група продуктівReduced Pressure Zone Assemblies
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Опис Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Заголовок OmniClassBackflow Preventors
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка