Публікуйте свої продукти
Lead Free* Full Port Union End Ball Valves - LF622UF
Febco

Lead Free* Full Port Union End Ball Valves - LF622UF

Series LF622UF Lead Free* Full Port Union End Ball Valves are designed for steam service applications. They are ideal for throttling and balancing of nonabrasive fluids where minimum flow is 20% to 100% of valve capacity. The full port design ensures minimal pressure drop. These valves feature a PTFE stem packing seal, thrust washer and seat. They are available with tapped outlets suitable for the installation of a pressure gauge or test cock. Maximum Working Pressure: 600psi (41.3 bar) WOG; 125psi (8.6 bar) WSP.
Специфікація
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLead-Free-Full-Port-Union-End-Ball-Valves-LF622UF
  • Сімейство продуктівIrrigation Specialties
  • Група продуктівBall Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCBall valves
  • Код UNSPSC40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка