Публікуйте свої продукти
Imaginary Chair
Imaginary Chair
Imaginary Chair
Imaginary Chair
    Felicia Design Studio

    Imaginary Chair

    The Imaginary chair is a design piece that's both comfortable and eye-catching. Make the interior more creative and exciting with this chair. Soft and fluffy faux fur seat which is available in five different colors: Pastel, Dark blue, Dark green, Dusty pink and Winter White. The structure is made of iron and comes in Brass, Matte black, Copper, and silver. Feel free to compose your own favorite.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерImaginaryChair
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівChairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-02-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1730
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)650
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
    1.8 з 5 зірок 1.8 (22)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)