Публікуйте свої продукти
Brightline Handrail
Brightline Handrail
    Fergin

    Brightline Handrail

    Handrail made of stainless steel with brackets for wall mounting or for mounting into the ground. With integrated illumination LED. Wide beam optics for optimal light distribution. Possibilities with different light colour. Cover made of PC with high IK-rating. Luminaires are easy to install with quick connectors. Made for both indoor and outdoor use due to it´s IP65 rating.
    Специфікація
    • Forward voltage: 230V~50Hz. LED 9W. CRI 90, SDCM 3. Normal distance between luminaires: 1800mm. Minimum distance between luminaires: 1200mm. Handrail height stairs or ramp: 915mm. Handrail height flat surface: 1100mm.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBL-HL-Ro-1800
    • Сімейство продуктівBrightline
    • Група продуктівHandrail
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-10-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1100
    • Ширина (мм)1800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)14
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_07_19
    • Опис Uniclass 2015Cast iron rails

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція