Публікуйте свої продукти
LANDMARK®
LANDMARK®
    Ferrari BK

    LANDMARK®

    Landmark® is the evolution of the retaining wall, it is the new generation of retaining walls in reinforced earth and represents a decisive step forward in the field of geotechnical engineering.
    Специфікація
    • With Landmark®, designed to work in combination with reinforcement geogrids and special anchor bars (lock bars), it is possible to design and build walls of considerable heights (even over 20 meters) and subjected to extreme loads.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLANDMARK
    • Сімейство продуктівMURI A SECCO
    • Група продуктівLandmark
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-08-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)300
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)39
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCConcrete blocks
    • Код UNSPSC30131502

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Австрія
    Алжир
    Албанія
    Лівія
    Боснія і Герцеговина
    Марокко
    Іспанія
    Туніс
    Італія
    Словенія
    Франція
    Хорватія
    Чорногорія
    Швейцарія