Публікуйте свої продукти
VERTICA®  VJ
Ferrari BK

VERTICA® VJ

Vertica® VJ is an extremely ductile system, which allows for the creation of high-performance masonry: aesthetically pleasing curves, corners, branches and terraces, lasting over time and with heights that can exceed 10 meters above ground.
Специфікація
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVERTICA-VJ
  • Сімейство продуктівMURI A SECCO
  • Група продуктівVertica VJ
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)457
  • Глибина (мм)280
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)37.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCConcrete blocks
  • Код UNSPSC30131502

Доступність регіону

Європа Африка
Австрія
Алжир
Албанія
Лівія
Боснія і Герцеговина
Марокко
Іспанія
Туніс
Італія
Словенія
Франція
Хорватія
Чорногорія
Швейцарія