Публікуйте свої продукти
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
    FINBIN / Lehtovuori

    Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    ViVa Vivid - modular bicycle shelter

    Standard sizes are (in meters):2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm. If you need an even longer shelter, please be in touch with our customer service for additional help.

    Vivid 2-sided is compatible with all of our bicycle stand models: CubiQ Premium and Standard, Treo, U2 and FiPo.

    Vivid is a stylish and compact bicycle shelter. This shelter fits perfectly even into more demanding locations where ease of access clear visibility is a must. 

    All Finbin shelters are CE certified for maximum safety.

    Please contact info@lehtovuori.fi if you require a 3D model.

    Специфікація
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*4000 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame, powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters) etc. 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • Сімейство продуктівShelter
    • Група продуктівBicycle shelter
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2530
    • Ширина (мм)3840
    • Глибина (мм)4000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вФінляндія
    • Виготовлено вФінляндія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-11 29 11
    • Заголовок OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)