Публікуйте свої продукти
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor

    Innovatively designed FinBin® Bermuda Double recycling bins are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Специфікація
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43342

      Measurements (w*d*h)
      860*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      29 kg

      Capacity
      2*100 l, two bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbermuda-double-indoor-litter-bin
    • Сімейство продуктівLitter bin
    • Група продуктівRecycling
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)770
    • Ширина (мм)860
    • Глибина (мм)450
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
    • Розроблено вФінляндія
    • Виготовлено вФінляндія
    • Вага нетто (кг)29
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Опис Uniclass 2015Litter bins
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Заголовок OmniClassInterior Waste Bins

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн