Публікуйте свої продукти
Bicycle rack CubiQ Premium, 1-sided, 3 bicycles, c/c 500 mm
Bicycle rack CubiQ Premium, 1-sided, 3 bicycles, c/c 500 mm
Bicycle rack CubiQ Premium, 1-sided, 3 bicycles, c/c 500 mm
Bicycle rack CubiQ Premium, 1-sided, 3 bicycles, c/c 500 mm
    FINBIN / Lehtovuori

    Bicycle rack CubiQ Premium, 1-sided, 3 bicycles, c/c 500 mm

    CubiQ Premium 1-sided bicycle rack for 3, 4 or 5 bicycles and center-to-center distance between bicycles is 500 mm.

    MODULAR, SECURE, BIKE- AND CYCLIST-FRIENDLY BICYCLE RACK SOLUTION.

    CubiQ bike parking product family is developed together with architects, landscape designers and cyclists.

    CubiQ Premium and Standard are truly modular bicycle rack models, where the distance between the arches can be freely adjusted by the customer, also after installation

    There are one- and two-sided versions of both CubiQ bicycle stand models and CubiQ can also be used to create long rows of bike racks. The three-step adjustment of the arches' angle lets you point them left, right or to the centre. To make the choice little easier, we offer three standard distances for the arches: 420, 500 and 600 mm.

    Compatible with our shelter models: Akva, Vario and Vivid.

    Suitable for all types of bicycles, including fatbikes.

    Developed and manufactured in Finland.

    Специфікація
    • Technical information - CUBIQ BICYCLE RACK

      Measurements (no. of bicycles / length of rack):

      1-sided: 3 / 1645 mm, 4 / 2055 mm, 5 / 2470 mm  (measurements don't include the posts)

      2-sided: 6 / 1645 mm, 8 / 2055 mm, 10 / 2470 mm

      Depth: 

      1-sided: 720 mm

      2-sided: 1380 mm

      Materials

      Steel

      Surface treatment options

      Zinc primed & powder coated  / hot-dip galvanized & powder coated

      Standard colours

      FinBin Black 1945 (textured metal black), RAL 7024 (graphite grey), RAL 9005 (black)/ / DB703 (textured dark grey). Ask our customer service for other colours. Accentuated dual colouring is also available: the arches or one of the arches can be a different colour than the rest of the rack.

      Mounting options

      - Posts embedded in concrete
      - Surface-mounted posts
      - Wall mount

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbicycle-rack-cubiq-premium-1sided-3bicycles-500mm
    • Сімейство продуктівBicycle parking
    • Група продуктівCubiQ Premium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)785
    • Ширина (мм)1765
    • Глибина (мм)720
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вФінляндія
    • Виготовлено вФінляндія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Заголовок OmniClassBicycle Racks

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)