Публікуйте свої продукти
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
    FINBIN / Lehtovuori

    Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Vario 1 is compatible with all of our bicycle stand models: CubiQ Premium and Standard, Treo, U2 and FiPo

    Vario 1 is a modular bicycle shelter which length can be between 2-16 meters. If you want the shelter line to be longer, please be in contact with our customer service.

    All Finbin shelters are CE certified for maximum safety.

    Please contact info@lehtovuori.fi if you require a 3D model.

    Специфікація

    • Technical information:

      - Available lengths: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 meters.

      - Height: 2540 mm

      - Depth: 2500 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvario-1-bicycle-shelter-length-starting-from-2-meters
    • Сімейство продуктівShelter
    • Група продуктівBicycle shelter
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2540
    • Глибина (мм)2500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вФінляндія
    • Виготовлено вФінляндія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)