Публікуйте свої продукти
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
Exact block
    Finja Betong AB

    Exact block

    Exact blocks are the main component of wallsystem Exact, which is an innovative and above all easy-to-work system used when low enegy comsumption is required.
    Специфікація
    • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 290 and 350 - 8.3 blocks / m², 400 - 10 blocks / m² Length: 290 and 350 - 600 mm, 400 - 600 mm Height: 197 mm, half height 95 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIsolerblock_Exakt
    • Сімейство продуктівBlocks and Bricks
    • Група продуктівInsulated block
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)197
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExpanded clay
    • Матеріал допоміжнийEPS
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCStructural building products
    • Код UNSPSC3013
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
    • Опис Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Заголовок OmniClassWall Blocks
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція