Публікуйте свої продукти
Sound insulated block
Finja Betong AB

Sound insulated block

Lightweight aggregate concrete blocks that allow rational and simple construction of sound-graded walls, e.g. apartment separating walls. Compressive strength and density are higher than both Basic and High density blocks.
Специфікація
  • Compressive strength: 12 MPa Noise reduction: Rw = 58 dB Consumption: 22.8 blocks/m² Width: 250 mm Length: 250 mm Height: 175 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLjudblock
  • Сімейство продуктівBlocks and Bricks
  • Група продуктівSound Insulated block
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)175
  • Ширина (мм)250
  • Глибина (мм)250
Пов'язані
  • Матеріал основнийExpanded clay
  • Матеріал допоміжнийCement
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)19.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCStructural building products
  • Код UNSPSC3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Опис Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Заголовок OmniClassWall Blocks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція