Публікуйте свої продукти
High Density Exact
Finja Betong AB

High Density Exact

High Density Exact is an uninsulated block made of lightweight aggregate concrete which is used where the strength requirements are higher than normal. The blocks are compatible with both Exact 350 mm and 400 mm.
Специфікація
  • Consumption: 12.5 blocks / m² with width = 350 mm. 14.3 blocks / m² with width = 400 mm. 5 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMassivblock_Exakt
  • Сімейство продуктівBlocks and Bricks
  • Група продуктівNon-insulated block
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)196
  • Ширина (мм)397
  • Глибина (мм)350
Пов'язані
  • Матеріал основнийExpanded clay
  • Матеріал допоміжнийCement
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)23.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCStructural building products
  • Код UNSPSC3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Опис Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Заголовок OmniClassWall Blocks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція