Публікуйте свої продукти
Basic block
Finja Betong AB

Basic block

Lightweight aggregate concrete blocks have for many years been an established and well-known material on the construction market. There are many uses; basement walls, foundations, agricultural buildings, garages and as a frame in exterior and interior walls for housing and offices.
Специфікація
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Width: 70/90/120/150/190/250/290 mm Length: 590 mm Height: 190 mm Half height: 90 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMurblock_Bas
  • Сімейство продуктівBlocks and Bricks
  • Група продуктівNon-insulated block
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)190
  • Ширина (мм)590
Пов'язані
  • Матеріал основнийExpanded clay
  • Матеріал допоміжнийCement
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCStructural building products
  • Код UNSPSC3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Опис Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Заголовок OmniClassWall Blocks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція