Публікуйте свої продукти
Basic block Exact
Finja Betong AB

Basic block Exact

Basic block Exact is campatible to use together with Exact blocks where more load capacity is required. Width is either 350 or 400 mm depending om laying.
Специфікація
  • Consumption: 12.5 blocks / m², width = 350 mm. 14.3 blocks / m², width = 400 mm. 3 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMurblock_Exakt
  • Сімейство продуктівBlocks and Bricks
  • Група продуктівNon-insulated block
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)196
  • Ширина (мм)397
  • Глибина (мм)350
Пов'язані
  • Матеріал основнийExpanded clay
  • Матеріал допоміжнийCement
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)18.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCStructural building products
  • Код UNSPSC3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Опис Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Заголовок OmniClassWall Blocks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція