Публікуйте свої продукти
Prefabricated element of foundation-Garage
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Garage

Garage-element with brushed fiber concrete on the surface are a foundation element that is preferably used in new production of, e.g., garages and industrial halls. Bottom plate of S300.
Специфікація
  • Length: 1200 mm and corners 600 + 600 mm, Height: 400 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGarage-element
  • Сімейство продуктівElement of foundation and Foam insulation board
  • Група продуктівInsulated prefabricated element of foundation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)543
Пов'язані
  • Матеріал основнийEPS
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Опис Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIA10
  • Заголовок CSI UniFormat IIFOUNDATIONS