Публікуйте свої продукти
Prefabricated element of foundation-Unikon
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Специфікація
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUnikon-element
  • Сімейство продуктівElement of foundation and Foam insulation board
  • Група продуктівInsulated prefabricated element of foundation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)660
Пов'язані
  • Матеріал основнийEPS
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Опис Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIA10
  • Заголовок CSI UniFormat IIFOUNDATIONS