Публікуйте свої продукти
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
    Finsa

    Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection

    Standard veneered chipboard, Fimanatur standard is a chipboard class P2, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Специфікація
    • Standard veneered chipboard, Fimanatur standard is recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFimanatur-std-std
    • Сімейство продуктівFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Група продуктівVeneered boards
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2440
    • Ширина (мм)1220
    • Глибина (мм)16
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)31
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Код UNSPSC30103604
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Опис Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Номер OmniClass23-15 15 15 17
    • Заголовок OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes