Публікуйте свої продукти
Pro Base Drawer unit 900
Finsa

Pro Base Drawer unit 900

4.6 з 5 зірок4.6(7 відгуки)
Kitchen base drawer cabinet, to sit on the floor, in 580 mm depth. Available in 700 mm height and 900 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to be completed with one drawer and a hinged paneled door; two, three, four or five drawers.
Специфікація
  • Kitchen base drawer cabinet, built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm height and 900 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to be completed with one drawer and a hinged paneled door; two, three, four or five drawers.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFinsa-cabinets-pro-base-drawer-unit-900
  • Сімейство продуктівFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Група продуктівPRO range
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-16
  • Номер видання1
  • Висота (мм)700
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)580
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMelamine
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 17 11
  • Заголовок OmniClassCasework Component Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Portugal
Spain

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
3.8 з 5 зірок 3.8 (6)