Публікуйте свої продукти
Perfil UTV
Finsa

Perfil UTV

La fachada de madera de pino perfil UTV termotratada Thermopine, es un perfil liso con resultado homogéneo y muy agradable. Es un producto de calidad premium.

Fácil de montar, los perfiles son machihembrados. Se puede instalar en disposición horizontal o vertical. Debido a la estabilidad dimensional, la durabilidad y la estética mejoradas, es adecuado para su uso en todo tipo de climas.

Специфікація
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерperfil-utv
  • Сімейство продуктівFacades Savia
  • Група продуктівWooden cladding
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-12-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2400
  • Ширина (мм)153
  • Глибина (мм)20
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийThermally Modified Wood
  • Матеріал допоміжнийPine
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина