Публікуйте свої продукти
Litter bin
Litter bin
Litter bin
    Finsa

    Litter bin

    The wooden bin from the Orixe range is designed following our sustainable philosophy, allowing recycling in three different areas: packaging, cardboard, and waste, each of them marked with a different color.

    There is the possibility of choosing the product in two different wood species: elondo or Thermopine heat-treated pine.

    Our wooden bins are ideal for complementing the rest of the products in the range, and creating a unique space, in harmony with the materials used.

    Специфікація
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsavia-litter-bin-orixe
    • Сімейство продуктівFacades Savia
    • Група продуктівOrixe
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)108
    • Ширина (мм)70
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (9)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (24)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (8)