Публікуйте свої продукти
FireKing 2-2125-CBL Fireproof 2 Drawer Vertical Legal Size File Cabinet
FireKing 2-2125-CBL Fireproof 2 Drawer Vertical Legal Size File Cabinet
FireKing 2-2125-CBL Fireproof 2 Drawer Vertical Legal Size File Cabinet
FireKing 2-2125-CBL Fireproof 2 Drawer Vertical Legal Size File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-2125-CBL Fireproof 2 Drawer Vertical Legal Size File Cabinet

    A fire is devastating for any business, so it's critical that you store your most valuable assets confidently in a FireKing fire-rated file. While the main focus of FireKing's classic vertical filing cabinets is their fire rated design, they are also attractive and functional, making them an ideal asset to your home or business. It's no surprise that they're one of our most popular models, offering a host of unique features and benefits that make them truly stand out. 

    Ensure the safety of your vital documents. These fireproof file cabinets meet UL impact requirements: Cabinet remains locked and intact without damage to paper contents after enduring 1500°F, a drop from 30'H and heating to 1500°F again. Meets the UL 2000°F Explosion Hazard rating and the Class 350 One Hour Fire rating; protects paper contents without damage for 1 hour when subjected to 1700°F. Cabinet construction is insulated with 100% gypsum reinforced by a 1" x 2" lattice of 14 gauge steel wire welded with aluminum. The construction maintains each drawer as a separate, insulated compartment for maximum protection. Also designed to protect contents from sprinklers and fire hoses.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm)  x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm) 

      Weight: 326 lbs 

      Classic Vertical File Cabinet - 

      2 Drawer - Legal - 25" Depth (2-2125-C)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFireKing-2-2125-CBL-Fireproof-2-Drawer-Vertical-Legal-Size-File-Cabinet
    • Сімейство продуктівCabinets
    • Група продуктівFireproof
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-24
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)27.75
    • Ширина (у дюймах)20.81
    • Глибина (у дюймах)25.06
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)326
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Заголовок OmniClassFireproofing

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit