Публікуйте свої продукти
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    When disaster strikes, make sure you have the right armor. Whether you're securing business-related items like license paperwork, payroll, documents or computer digit media, FireKing is the solution to trust. Available in multiple sizes with multiple filing arrangements to meet your needs. Engineered with one thing in mind: protecting what's important. 

    Insulation between drawers makes each drawer a separate, fireproof unit. Water-resistant designed to prevent water damage resulting from sprinklers and fire hoses. Drill- and pick-resistant high-security key lock. Accommodates letter or legal size hanging folders. Color: Parchment; Overall Width: 31 1/8""; Overall Depth: 22 1/8""; Overall Height: 27 3/4"".

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Сімейство продуктівCabinets
    • Група продуктівFireproof
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-24
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)27.75
    • Ширина (у дюймах)31.19
    • Глибина (у дюймах)22.13
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)456
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Заголовок OmniClassFireproofing

    Доступність регіону

    Північна Америка