Публікуйте свої продукти
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Сімейство продуктівCabinets
    • Група продуктівFireproof
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-24
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)40.5
    • Ширина (у дюймах)20.81
    • Глибина (у дюймах)31.56
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)644
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Номер OmniClass23-13 25 11
    • Заголовок OmniClassFireproofing

    Доступність регіону

    Північна Америка