Публікуйте свої продукти
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 з 5 зірок4.4(48 відгуки)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfischer-anchor-faz2
  • Сімейство продуктівAnchors
  • Група продуктівSteel fixings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-11
  • Номер видання4
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Anchors & Fixings
  • Класифікація IFCMechanical Fastener
  • Код за ETIMEC002335
  • Назва за ETIMWedge anchor
  • Назва UNSPSCMechanical connectors
  • Код UNSPSC39121408
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Опис Uniclass 2015Expansion anchors
  • Код CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Заголовок OmniClassExpansion Anchors
  • Код CSI UniFormat IIF1030
  • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Доступність регіону

Азія Європа Південна Америка Океанія Африка Північна Америка