Публікуйте свої продукти
Sprinkler clamp FRSP
fischer

Sprinkler clamp FRSP

The fischer sprinkler clamp FRSP is a solution with FM and UL approval for the fixing of sprinkler pipes. The sprinkler loop is made from high-quality steel DC 01 acc. to  EN 10130. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfischer-sprinkler-clamp-frsp
  • Сімейство продуктівInstallation systems
  • Група продуктівPipe clamps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element Proxy
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Назва UNSPSCFire sprinkler systems
  • Код UNSPSC46191602
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Опис Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Код CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Код CSI UniFormat IID4090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems

Доступність регіону

Європа Азія Африка