Публікуйте свої продукти
Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA
Fläkt Woods

Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Flexicool® QPSA, QPVA, QPBA och QPDA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPSA är en smal passiv kylbaffel (bredd 290 mm ). QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är bredare passiva kylbafflar. QPDA är vår nya passiva kylbaffel med designat hölje (bredd 400 mm ). QP(S, V, B)A installeras antingen i undertak och ligger då flush med taket eller frihängande utan undertak. QPDA är endast för frihängande montage. De passiva kylbafflarna kan levereras med en flexibel längd mellan 1,2 - 4,2m (förutom QPDA som endast finns i längderna 1,8 och 2,4 m ) med steg på 60 cm . I installationer med passiva kylbafflar sker lufttillförsel med separata tillluftsdon. Funktioner: • Styr- och reglerutrustning • Belysningdtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
Технічна специфікація
  • Унікальний номерQPVA
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2012-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)570
  • Глибина (мм)1200
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Chillers
  • Класифікація IFCFlow Controller
  • Назва UNSPSCLouvers
  • Код UNSPSC30161901