Публікуйте свої продукти
Spectrum Dot
Spectrum Dot
Spectrum Dot
    Fletco Carpets

    Spectrum Dot

    A classic tufted carpet highly suitable for healthcare, commercial and education interiors. Spectrum Dot is a cut pile solution dyed polypropylene carpet, that can withstand extraordinary cleaning requirements, like eg. the use of strong chemicals for removing stains or unpleasant odors while maintaining its original appearance. Spectrum Dot includes our BI-OME anti-microbial yarn treatment, which kills the microorganisms when they get into contact with the fibers.

    The BI-OME treatment is non-leaching and does not diminish over time, even when exposed to heavy cleaning. Supplied with our impervious backing providing a line of defense against subfloor contamination whilst adding extra comfort, thermal insulation and sound absorption.

    For a DSDC accredited carpet visit our Spectrum Tonals collection.

    Специфікація
    • Yarn: 100% Zintana®
      Colours: 16
      Classification: 32 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSpectrum-Dot
    • Сімейство продуктівWall-to-wall carpet
    • Група продуктівSpectrum Dot
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-10
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)4000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Розроблено вDenmark
    • Виготовлено вDenmark
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCFloor

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)