Публікуйте свої продукти
FLEX DOOR  -  SEALED DOOR
Flex

FLEX DOOR - SEALED DOOR

FLEX interior doors are available as a complete range of contemporary doors and double doors, and in custom sizes. Doors can be supplied in versions with or without glass. The design is enhanced with a selection of locks and handles. The doors are designed for integration in our solid wall systems such as FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE and our FLEX WOODLINE system, but can also be installed in site-built openings. Is compatible with Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
Специфікація
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdoor_01-sealed
  • Сімейство продуктівDoor
  • Група продуктівDoor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти