Публікуйте свої продукти
FLEX FRAME  -  9M
FLEX FRAME  -  9M
    Flex

    FLEX FRAME - 9M

    Door portal. DESIGN A door portal with visible frame and recessed door sheet. Complete with wiring zone and top light. Is compatible with Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    Специфікація
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерframe_01
    • Сімейство продуктівPortal
    • Група продуктівFrame
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція

    Схожі продукти