Публікуйте свої продукти
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Door portal as integral part of wall. DESIGN A door portal that forms an integral part of the wall, without any visible frame. Door sheet is flush with outside of portal. Portal includes wiring zone and top light Is compatible with Flex Glassline.
    Специфікація
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерframeless_01-10m
    • Сімейство продуктівPortal
    • Група продуктівFrameless
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція

    Схожі продукти