Публікуйте свої продукти
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
    Connection

    Swoosh Lounge Chairs

    4.2 з 5 зірок4.2(5 відгуки)

    Swoosh Chairs

    The Swoosh chairs range is a collection of simple and stylish furniture that lends itself to an array of spaces. Swoosh furniture fits seamlessly into any reception area, cafe, lounge or learning environment. Swoosh Chairs are available in either a meeting or lounge style and have several base options.

    Design by Roger Webb Associates

    • Moulded foam over preformed plywood shell
    • Metal base options: Wire frame available in chrome effect,
      black or white
    • Wood base options: Solid oak frame, with or without arms.
      Also available with Black, Wenge, or Teak staining
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers
    • Certification: BS EN 16139: 2013 Level 1
    • Part of the Resimercial Collection
    Специфікація
    • Product versions

      Meeting chair, wire base - 500 mm x 630 mm, height 835 mm

      Lounge chair, wire base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base with arms - 702 mm x 690 mm, height 795 mm


      Weight

      Meeting chair, wire base - 11kg

      Lounge chair, wire base - 13kg

      Lounge chair, wood base - n/a

      Lounge chair, wood base with arms - n/a


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерswoosh-lounge-chairs
    • Сімейство продуктівConnection
    • Група продуктівSwoosh
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (14)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (12)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (14)