Публікуйте свої продукти
9000E III Kitchen Mixer with DW-connetion
FM Mattsson

9000E III Kitchen Mixer with DW-connetion

Kitchen mixer with J-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309093 VVS 706098204 80210010 RSK 8310180 NRF 4300932 80216000 RSK 8310195 LVI 6258265
Специфікація
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер80210000
  • Сімейство продуктівKitchen Mixers
  • Група продуктівFM Mattsson 9000E
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)355
  • Ширина (мм)52
  • Глибина (мм)233
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийZinc
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа