Публікуйте свої продукти
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
    FM Mattsson

    Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan is FM Mattsson's new signature collection. It includes a wide range of products with a strong focus on design and smart technology, in line with our vision of caring for people and the environment. Siljan is a natural choice for anyone who aspires to a sustainable lifestyle. A wide range of models guarantees that you will find exactly the right solution for your kitchen. A convenient cleaning mode, and a removable nozzle with two spray-modes are included. Chrome.

    Articlenumber: 8311-0010  RSK 8311425  NRF 4300999  


    Специфікація
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • With dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер83110010
    • Сімейство продуктівKitchen Mixers
    • Група продуктівFM Mattsson Siljan
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)375
    • Ширина (мм)51
    • Глибина (мм)220
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийZinc
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)1.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures