Публікуйте свої продукти
Siljan Shower set
Siljan Shower set
    FM Mattsson

    Siljan Shower set

    Shower set with 3-spray handshower. Chrome. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    Специфікація
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер83703900
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівFM Mattsson Siljan
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийBrass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)0.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures