Публікуйте свої продукти
Siljan Shower kit 160 c/c LF
Siljan Shower kit 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 160 c/c LF

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energyclass A. Lead Free. Chrome 160 c/c RSK 8282766 85821500 150 c/c RSK 8282767
    Специфікація
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead Free.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер85820000
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівFM Mattsson Siljan
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)70
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийZinc
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures