Публікуйте свої продукти
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Специфікація
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер85930000
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівFM Mattsson Siljan
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1430
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)350
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийZinc
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)6.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures