Публікуйте свої продукти
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
    FM Mattsson

    9000XE Shower mixer

    9000XE shower mixers are a series of mixers in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms. All the shower mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions.

    9000XE shower mixer in chrome is the successor to one of our best-selling mixers. Its design is as sophisticated as that of its predecessor, but it has been upgraded with double check valves, faster temperature regulation, lower weight and noise absorbing functions.
    The product can be supplemented with a tub spout. 

    Chrome. 150c/c. Outlet down. Art.no: 8680-1500. RSK: 8351554. NRF: 4301846. LVI: 6358084. 

    Brushed chrome. 150c/c. Outlet down. Art.no: 8680-1503. RSK: 8351556. NRF: 4301848

    Специфікація
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер868015XX
    • Сімейство продуктівShower mixers
    • Група продуктівFM Mattsson 9000XE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-10
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)273
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)1.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Опис Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція